GFKC 2,5/ 8-STF-7,62 - PCB konnektörü
1939808

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: GFKC 2,5/..-STF, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Yüksek gerilim gereksinimleri için genişletilmiş pin aralığı
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test