FRONT-FMC 1,5/D28-FF-6,35-R - PCB konnektörü
1714761

PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: açık gri, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 56, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 28, bağlantı sayısı: 56, ürün gamı: FRONT-FMC 1,5/..-FF, pin aralığı: 6,35 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, pin dizilimi: Lineer pinleme, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: IEC 60603 Connectors - Type D, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş