FKCT 2,5/16-ST - PCB konnektörü
1909359

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 16, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 16, bağlantı sayısı: 16, ürün gamı: FKCT 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir