FKC 2,5/18-STF-5,08 - PCB konnektörü
1707942

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 18, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 18, bağlantı sayısı: 18, ürün gamı: FKC 2,5/..-STF, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
MSTB 2,5 serisiyle kombine edilebilir