Slave kontrol kartları PC'yi INTERBUS sisteminde herhangi bir noktaya linkleyen akıllı PC kartlarıdır. Bu, INTERBUS sistemine ve uygulamaya yakın kontrolördeki verilere erişimi sağlayan etkin görselleştirme istasyonları kurulmasını mümkün kılar. Çok sayıda kart bir PC'ye aynı anda monte edilebilir, böylece birçok INTERBUS hattını tek bir PC'den izlemek ve görselleştirmek mümkün olur. Slave kontrol kartlarının INTERBUS sisteminde işgal ettiği veri kelime sayısı bir ila onsekiz arasında set edilebilir. Arabirim kartları sürenin kritik olduğu uygulamalarda serbestçe konfigüre edilebilen hızlı I/O kanalları sunar ve INTERBUS parametre kanalını da destekler (PCP). Parametre kanalı geniş veri bloklarına opsiyonel erişim sağlar.
IBS PCI RI-LK
-
Bağlantı kutusu
2704045
Sonlandırma kartı, FO bağlantılı ve harici güç kaynaklı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Harici 24 V DC güç kaynağı
OPC server ile OPC tabanlı görüntüleme sistemlerine direkt entegrasyon
Çok sayıda INTERBUS hattının izlemesiyle birçok kartın PC içine montajı
INTERBUS parametre kanalı (PCP) desteklenir
INTERBUS sistem verilerine ve kontrolör verilerine görüntüleme istasyonları ile erişim
Uyumlu sürücü
Diag+ ile parametrelendirme ve diyagnostik