VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3
-
Patch kablosu
1402510
EtherCAT® patch kablo, ekranlı, star quad, AWG 22 çok telli (7 tel), yeşil, RJ45 konnektör/IP20, düz, RJ45 konnektöre/IP20, düz, uzunluk: 0,3 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensör tipi | EtherCAT® |
Kutup sayısı | 4 |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
İletim ortamı | Bakır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
EtherCAT® [93G] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 21694 |
Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
Kablo tipi | EtherCAT® |
Kablo tipi (kısaltma) | 93G |
Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Malzeme, iç kılıf | PVC |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ (km başına) |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Sinyal hızı | 0,66 c |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 |
Ürün numarası | 1402510 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356622295 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 47 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 43 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018