UM-ALU 4-72 COVERLID 45 AL - Kenar elemanı
2201758

Press-drawn bölmeli muhafazalar, Vidalı montaj, Yan elemanlar (sol ve sağ), profil kapak UM-ALU 4 AU..L.. için geçmeli ayak ve vidalar dahil., genişlik: 75,4 mm, yükseklik: 2 mm, derinlik: 58,5 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alüminyum ekstrüde profil
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
42,5 mm ... 990 mm arası uzunluklarda mevcuttur, herhangi bir uzunlukta kesilebilir
75 mm ve 105 mm uzunluklarında sunulmaktadır
Elektromanyetik uyumluluk koruması