RC-0000000E000
-
Yuvarlak konnektör için muhafaza
1592813
Yuvarlak konnektör için muhafaza, seri: RC, düz, Vidalı kilitleme, M23, Radyal O-ring, ekranlı: evet, panel kalınlığı min.: 3 mm, panel kalınlığı max.: 10,5 mm, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.