QPD W 4PE6,0 M25 1,0 GY - Panel geçiş
1410404

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar (Kaynaklı), pin sayısı: 4+PE, M25, Pin, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, gri, QUICKON somunsuz, kodlama: kodlu, 6 mm2, teller uçtan düz kesilir, kablo uzunluğu: 1 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz