QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Panel geçiş
1410394

QUICKON panel geçiş, 4 + PE pin, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, QUICKON somunlu, siyah, 12 mm ... 20 mm kablo çapı için, M25 bağlantı yivi ve 5 adet kaynaklı 6,0 mm2 kablo teli, uzunluğu 0,5 m, ucundan düz kesilir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz