QPD W 4PE2,5 M20 1,0 GY
-
Panel geçiş
1403740
Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar (Kaynaklı), pin sayısı: 4+PE, M20, Pin, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gri, QUICKON somunsuz, kodlama: kodlu, dış kablo çapı: 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, teller uçtan düz kesilir, kablo uzunluğu: 1 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Panel geçiş |
Ürün gamı | QPD |
Tasarım | QPD 5x2,5 |
Kutup sayısı | 5 |
Bağlantı profili | 4+PE |
Konum markalama | 1, 2, L, N, PE |
Bağlantı sayısı | 10 |
Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
Kodlama | kodlu |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı yöntemi Cihaz tarafında | Tek telli kablolar (Kaynaklı) |
Aynı kesit alanına sahip iletkenler arasındaki bağlantı sıklığı | maks. 10 |
İletken bağlantısı | |
İletken kesiti esnek | 1 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti sabit | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 16 ... 14 |
Sıkma torku Rakor somunu | 10 Nm |
Sıkma torku Kilitleme somunu | 5 Nm |
Anahtar ebadı Rakor somunu | 27 mm |
Anahtar ebadı Kilitleme somunu | 30 mm |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
N | BU | |
PE | GNYE |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 34,6 mm |
Yükseklik | 34,6 mm |
Uzunluk | 53 mm |
Çap | 34,6 mm |
Anahtar ebadı | 27 mm |
Montaj için anahtar ölçüsü | 27 mm |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 8 kV |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
Nominal akım | 20 A |
Kontak direnci | < 3 mΩ |
nominal gerilim (II/2) | 1000 V |
nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
Nominal gerilim (III/3) | 690 V |
Nominal gerilim UN | 690 V |
Nominal akım IN | 20 A |
Malzeme Muhafaza | PA |
Malzeme Kontak | Cu |
Malzeme Kontak yüzeyi | gümüş kaplama |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE |
Kablo uzunluğu | 1 m |
VDE 0295'e uygun litz tel yapısı / en küçük kablo çapı | VDE 0295 class 1 - 6 / min. 0.15 mm |
Dış kablo çapı | 6 mm ... 10 mm |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2 mm ... 3,8 mm |
Konum markalama | 1, 2, L, N, PE |
Tek tel, renk | siyah, kahverengi, gri, mavi, yeşil/sarı |
Kablo kesit alanı | 2,5 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC/PE/TPE/kauçuk |
Montaj tipi | Önden montaj M20 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
Darbe dayanımı | IK07 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
İletken takılıyken sıcaklık | -5 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Ürün numarası | 1403740 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF6 |
Ürün Kodu | AF6ACB |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356665148 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ECLASS-15.0 | 27440602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018