QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 EX
-
Panel geçiş
1411398
Tehlikeli bölgeler için QUICKON panel geçiş, 4+PE kut., 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/QUICKON somunlu, siyah, 9 mm ... 16 mm kablo çapı için, M20 bağlantı kafası ve 5 adet kaynaklı 2,5 mm2 kablo teli, uzunluğu 1,0 m uzunluğunda, ucundan düz kesilir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz