QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100 - Panel geçiş
1424217

Panel geçiş, pin sayısı: 3+PE, 20 A, PA, siyah, kodlama: kodlu, 2,5 mm2, kablo uzunluğu: 0,5 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz