QPD CW 3PE2,5 1X9-14 BK - İletken konnektörü
1582545

İletken konnektörü, product family: QPD, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, siyah, bir QUICKON somunlu, kodlama: Kodlama profili, dış kablo çapı: 9 mm ... 14 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Kolay ve güvenli - kablo konnektörü ile, kabloları geçmeli konnektör ve kuplaj bağlantısıyla birlikte hızlı ve kolay şekilde onarıp uzatabilirsiniz