VDFK 4/K - Panel geçiş klemensi
0709233

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Lehim bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 32 A, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 10 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tırtıllı plastik somun ve hızlı montaj kaması kullanılarak kolayca tespit edilebilir
Dokunma emniyetli izole gövde
Bağlantı klemensleri gruplandırılabilir
Boşluk plakaları atlama mesafelerini arttırır
Opsiyon olarak gergi kilidi üzerine kenetlenebilir
Vida kilitlemeli üniversal vidalı bağlantı