CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19770427Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
ATEX
Onay kimliği: ExTR17.0071Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
CCC
Onay kimliği: 2020322313003276IECEx
Onay kimliği: IECExDEK17.0.60UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |