cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20171106Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 151 A | 6 - 2/0 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 151 A | 6 - 2/0 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40047737Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 150 A | 16 - 50 |