CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
UL onaylı
Onay kimliği: E60425-19890329Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 |