Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

TPM151XIT-12/3217C3600 S00050 - Dokunmatik panel
2401318

Denizcilik-Dokunmatik panel, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler