TPG070SGW/200630023 S00069 - Dokunmatik panel
2401280

Sağlam-Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, DualCAN.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler