Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

TP57AM/782000 S00008 - Dokunmatik panel
2401089

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 256 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Açık platform, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler