TP43AT/702000 S00007 - Dokunmatik panel
2401059

Dokunmatik panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 480 x 272 piksel(s) (WQVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Açık platform, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler