TP185SKG/200114041 S00127
-
Dokunmatik panel
2401694
Dokunmatik panel, 47 cm / 18.5"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)), 1366 x 768 piksel(s) (WXGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Operatör paneli |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
Ana hafıza | 1 MB SRAM |
512 MB LPDDR RAM | |
Veri depolama | NAND-Flash, 1 GB |
Slotlar | 1x SD |
Ekstralar | Entegre sesli sinyal (zil) |
Ekran | |
Ekran tipi | 47 cm / 18.5"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel(s) (WXGA) |
Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif (PCAP) |
Ekran aydınlatması tipi | LED |
Parlaklık | 240 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
MTBF | 50000 h |
Renk spektrumu | 65536 renk |
Sol okuma açısı | 85,00 ° |
Sağ okuma açısı | 85,00 ° |
Üst okuma açısı | 80,00 ° |
Alt okuma açısı | 80,00 ° |
Arayüzler | 2x USB Host 2.0 |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus sistemi | bus sistemi olmadan |
Kullanıcı yazılımı | IniNet Browser |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
Tipik akım tüketimi | 1,2 A |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | Evet |
Montaj tipi | Önden montaj |
Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
NEMA 4X | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Rakım | 3000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
Dış boyutlar | |
Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 485 mm / 329 mm / 8 mm (Ön plakanın boyutları) |
Montaj ölçüleri | |
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 475 mm / 311 mm / 53 mm |
Ürün numarası | 2401694 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DRC |
Ürün Kodu | DRCADD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626458342 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,6 kg |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,6 kg |
Gümrük tarife no | 84714100 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018