TP121STS/100130003 S00127
-
Dokunmatik panel
2401622
Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Operatör paneli |
Bilgisayar verisi | |
İşlemci | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
Ana hafıza | 512 MB LPDDR SDRAM |
Veri depolama | NAND-Flash, 256 MB |
Slotlar | 1x SD |
Ekstralar | Entegre sesli sinyal (zil) |
Ekran | |
Ekran tipi | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Ekran çözünürlüğü | 800 x 600 Piksel(s) (SVGA) |
Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
Ekran aydınlatması tipi | LED |
Parlaklık | 320 cd/m² tipik (ayarlanabilir) |
MTBF | 50000 h |
Renk spektrumu | 262144 renk |
Sol okuma açısı | 80,00 ° |
Sağ okuma açısı | 80,00 ° |
Üst okuma açısı | 60,00 ° |
Alt okuma açısı | 80,00 ° |
Arayüzler | 2x USB Host 2.0 |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus sistemi | bus sistemi olmadan |
Kullanıcı yazılımı | IniNet Browser |
Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
Besleme | |
Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
Tipik akım tüketimi | 0,7 A |
Gerçek zaman saati | |
Realtime saat | Evet |
Montaj tipi | Önden montaj |
Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
NEMA 4X | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Rakım | 3000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
Dış boyutlar | |
Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
Montaj ölçüleri | |
Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 313 mm / 243 mm / 55 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
Ürün numarası | 2401622 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRC |
Ürün Kodu | DRCABD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626297835 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.200 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.200 g |
Gümrük tarife no | 84714100 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
USB FLASH DRIVE - USB bellek çubuğu 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Koruma folyosu 2701377
-
HMI BATTERY - Pil/akümülatör 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montaj malzemesi 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montaj malzemesi 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB konnektörü 1751312
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018