VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Kablo
1657180
Montajlı PROFINET kablosu, B tipi, CAT5e, ekranlı, yıldız dörtlü, AWG 22 çok damarlı (7 telli), RAL 6018 (sarı-yeşil), pano geçiş, M12, 4 pinli, bir tarafı D kodlu diğer tarafı RJ45 konnektör, uzunluk: 0.5 m
Ürün Ayrıntıları
Genel | Bu ürün PROFINET Kablolama ve Enterkoneksiyon Teknoloji Kılavuzuna uygundur, versiyon 2.00, sipariş no: 2.252, Bölüm 10.1 Dengeli Kablolama için Kablo Seti |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 1 |
Nominal gerilim (III/3) | 50 V |
Nominal gerilim UN | 48 V |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Muhafaza malzemesi | CuZn/PA |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
PROFINET PVC çok telli CAT5 [93B] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 21694 |
Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
Kablo tipi | PROFINET PVC çok telli CAT5 |
Kısa sembol | 2YY(ST)CY |
Kablo tipi (kısaltma) | 93B |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Malzeme, iç kılıf | PVC |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Sinyal hızı | 0,66 c |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 MHz'de) | |
70 dB (10 MHz'de) | |
65 dB (16 MHz'de) | |
63 dB (20 MHz'de) | |
60 dB (31,25 MHz'de) | |
55 dB (62,5 MHz'de) | |
50 dB (100 MHz'de) | |
Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP67/IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | Fiş / soket |
Ürün numarası | 1657180 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | ABNMAY |
Katalog Sayfası | Sayfa 208PC-2007 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356100410 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 72,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 72,1 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018