1x VS-RJ45/IP67 ve 1x RJ45'li montajlı LAPP-4P kablo, 1 m, VW için
VS-8-VS67-RJ45/4P-AWG26-CF/1,0
-
Ağ kablosu
1652046
Montajlı Ethernet kablosu, CAT5e, ekranlı, 4 çift, AWG 26 çok damarlı (7 telli), düz, RAL 5021 (su mavisi), RJ45/IP67 - RJ45, uzunluk: 1 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/3) | 125 V |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
Sızdırmaz malzeme O-ring | FPM |
Sızdırmaz malzeme Kablo contası | NBR |
Muhafaza malzemesi | PA |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Nikel üzeri altın |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Sap rengi | gri |
Koruma sınıf | IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Sap rengi | gri |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 1,00 m |
Ethernet [94B] | |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet [94B] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7; S-UTP |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
Dış kablo çapı | 6,1 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | ≤ 284 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz'de) |
Çalışma kapasitansı | 48 nF (800 Hz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 125 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V |
Test gerilimi İletken/Ekran | 500,00 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 50 mm (kablo, sabit montaj) |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 95 mm (Kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 60 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 60 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | Fiş / soket |
Ürün numarası | 1652046 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | 02 |
Ürün Kodu | ABNABE |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918914141 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 76,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 71,6 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018