SAC-5P-40,0-921/M12FS VA
-
Bus sistem kablosu
1196695
Bus sistem kablosu, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, PUR halojen içermez, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 40 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Bus sistemi |
Sensör tipi | CANopen® |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | CANopen®/DeviceNet™ |
Sinyal tipi/kategorisi | CANopen® |
DeviceNet™ |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Yüksek kalite çelik |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 5 |
Kodlama tipi | A (Standart) |
Kablo uzunluğu | 40 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, siyah [921] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 90 kg/km |
UL AWM Tipi | 21198 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | CANopen®/DeviceNet™, PUR, siyah [921] |
İletken yapısı | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,13 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,15 mm |
AWG enerji besleme | 22 |
Kablo kesiti | 2x 0,25 mm² (Data kablosu) |
2x 0,34 mm² (Güç kaynağı) | |
1x 0,34 mm² (Boru tel) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,95 mm ±0,05 mm (Data kablosu) |
1,4 mm ±0,05 mm (Güç kaynağı) | |
Dış kablo çapı | 6,70 mm ±0,3 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE (Data kablosu) |
PE (Güç kaynağı) | |
Tek tel, renk | kırmızı-siyah, mavi-beyaz |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Çift ekranlama tipi | Plastik kaplamalı alüminyum folyo, alüminyum tarafı dışarıda |
Genel bükülme | Boru kablonun çevresinde damar merkezinde 2 çift |
Optik ekran kapama | 80 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km (Data kablosu) |
≥ 5 GΩ*km (Güç kaynağı) | |
Döngü direnci | ≤ 181,80 Ω/km (Data kablosu) |
≤ 114,80 Ω/km (Güç kaynağı) | |
Dalga empedansı | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
Kablo kapasitesi | nom. 40 nF/km (Data kablosu) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 67 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 70 mm, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 4,5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 3 m/s², Ortam sıcaklığı: ≤ 70 °C |
Ekran zayıflaması | ≤ 22,9 dB/km (1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (500 kHz'de) | |
≤ 9,5 dB/km (125 kHz'de) | |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
IEC 60754-1'e uygun | |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Diğer direnç | Az yapışkan |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
≤ 70 °C (kablo, çekme zinciri uygulamaları) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -20 °C ... 75 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1196695 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1CKD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151255404 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.368,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.328,8 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018