SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD - Bus sistem kablosu
1410474

Bus sistem kablosu, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, FRNC halojensiz, siyah, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 2 m, harici uygulamalar için, Yüksek dereceli çelik dişle

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Tamamen dayanıklı: Yağa, UV'ye ve ozona dirençli, -40°C … +105°C sıcaklıklara dayanır 
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama