NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Ağ kablosu
1411872
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, EtherCAT®
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Sensör tipi | EtherCAT® |
| Kutup sayısı | 4 |
| Slot sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominal gerilim UN | 48 V |
| Nominal akım IN | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş açılı RJ45 |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş açılı RJ45 |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| PA (Muhafaza) | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| UL AWM Tipi | 21694 |
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| Kablo tipi | EtherCAT® |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93G |
| Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Malzeme, iç kılıf | PVC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,55 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ (km başına) |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
| Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
| Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| EtherCAT® kablo taşıma zinciri CAT5 [93H] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Ekranlı | evet |
| Kablo ağırlığı | 61 kg/km |
| Kablo tipi | EtherCAT® kablo taşıma zinciri CAT5 |
| Kablo tipi (kısaltma) | 93H |
| Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
| Malzeme, iç kılıf | FRNC |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm |
| Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
| Genel bükülme | Star quad |
| Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Nominal gerilim, kablo | 600 V (UL sınıfı) |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz'de) |
| Döngü direnci | ≤ (km başına) |
| Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,66 c |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
| Eğilme çevrim sayısı | 3000000 |
| Eğilme yarıçapı | 100 mm |
| Travers yolu | 10 m |
| Travers oranı | 4 m/s |
| Hızlanma | 4 m/s² |
| Torsiyon kuvveti | ± 30 °/m |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| Diğer direnç | UV dayanımlı |
| Önemli özellikler | EN 50288-2-2 uyarınca elektriksel özellikler |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (RJ45 geçmeli konnektör) |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ürün numarası | 1411872 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABD |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018