NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC
-
Patch kablosu
1414032
Sercos III patch kablosu, ekranlı, star quad, AWG 22 çok telli (7 tel), RAL 3020 (trafik kırmızısı), düz RJ45 konnektör/IP20 - düz RJ45 konnektör/IP20, uzunluk: 15 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Sercos |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 1 |
Durum göstergesi | hayır |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Mekanik veriler | |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C |
Kablo uzunluğu | 15,00 m |
Sercos III [93K] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 68 kg/km |
UL AWM Tipi | 21694 (60 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Sercos III [93K] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,55 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | sinyal kırmızı RAL 3020 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
Genel bükülme | Star quad |
Maks. iletken direnci | ≤ 120 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 Hz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 3 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 20 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 46 mm |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685'e uygun (CSA FT 4) |
Yağa dayanıklılık | Yağa sınırlı dayanım |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 |
Ürün numarası | 1414032 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626013558 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.045,753 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.045,753 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
Kompakt açı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018