cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 0,5 A |
Ağ kablosu, 4-kutup, PE-X halojensiz, mavi, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, açık Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, kablo uzunluğu: 8,3 m, Müşteriye versiyonu
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | D |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | PROFINET |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP65 |
Kutup sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | D (Veriler) |
Ekranlı | evet |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
PA 6.6 (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 (Adet: 500, Phoenix Contact dişi konnektör ile birlikte) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Koruma sınıf | IP65 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP65 |
Kutup sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | D (Veriler) |
Ekranlı | evet |
Sap rengi | siyah |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
PA 6.6 (Kabza gövde) | |
Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 (Adet: 500, Phoenix Contact dişi konnektör ile birlikte) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Koruma sınıf | IP65 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C |
Kablo uzunluğu | 8,3 m |
PROFINET BETAtrans® demiryolu uygulaması CAT5 [939] | |
Kablo ağırlığı | 71 kg/km |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET BETAtrans® demiryolu uygulaması CAT5 [939] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal runtime | 4,4 ns/m |
Sinyal hızı | 0,75 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,4 mm ±0,1 mm |
Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PE-X |
Dış kılıf, renk | mavi |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE bölümü |
Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
Kalınlık, dış kılıf | 1,00 mm |
Genel bükülme | Star quad |
Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Kablo kapasitesi | 44 nF/km (damar-damar) |
Kablo empedansı | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
Nominal gerilim, kablo | 125 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V AC (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 6 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 33 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 40 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 60 N (geçici) |
≤ 15 N (Kalıcı) | |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 76 dB (1 MHz) |
71 dB (4 MHz'de) | |
64 dB (10 MHz'de) | |
60 dB (16 MHz'de) | |
56 dB (31,25 MHz'de) | |
52 dB (62,5 MHz'de) | |
48 dB (100 MHz'de) | |
45 dB (155 MHz'de) | |
42 dB (200 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz) |
68 dB (4 MHz'de) | |
61 dB (10 MHz'de) | |
57 dB (16 MHz'de) | |
53 dB (31,25 MHz'de) | |
49 dB (62,5 MHz'de) | |
45 dB (100 MHz'de) | |
42 dB (155 MHz'de) | |
39 dB (200 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (1 MHz) |
25 dB (4 MHz'de) | |
28 dB (10 MHz'de) | |
28 dB (16 MHz'de) | |
27 dB (31,25 MHz'de) | |
26 dB (62,5 MHz'de) | |
25 dB (100 MHz'de) | |
25 dB (155 MHz'de) | |
23 dB (200 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 1,5 dB (1 MHz) |
3,3 dB (4 MHz'de) | |
5,3 dB (10 MHz'de) | |
6,9 dB (16 MHz'de) | |
9,9 dB (31,25 MHz'de) | |
14,5 dB (62,5 MHz'de) | |
18,8 dB (100 MHz'de) | |
23,6 dB (155 MHz'de) | |
27,3 dB (200 MHz'de) | |
60,00 dB (1000 MHz'e kadar) | |
Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
EN 60684-2'e uygun | |
Ateşe dayanıklılık | EN 60332-1-2'e göre |
EN 50266-2-5'e göre | |
ve ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Gaz konsantrasyonu | EN 61034-2 |
Yağa dayanıklılık | EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 902 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Dahili kablo Ia, Ib, II/harici kablo Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (C/F1 sınıflandırması) | |
NF F16-101 (Dahili kablo A1, A2, B/harici kablo A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Sınıf A) | |
Diğer direnç | Yakıtlara karşı dayanıklı (EN 60684-2'e uygun, 100 °C'de 72 saat, IRM 903) |
Ozona dayanıklı (EN 50306-4'e göre, 72 s, 40 °C, B prosedürü, hacim konsantrasyonu 200 x 10-6) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
160 °C (Kısa devre) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1844671 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AF1CJN |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923509184 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 603 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 603 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |