UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 335024| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 335024| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PE-X halojensiz, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, açık Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: D / IP65, kablo uzunluğu: 20 m, Demiryolu uygulamaları için
| Genel | Değişken kablo tiplerine ve değişken kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
| Uygulama | Demiryolu uygulamaları |
| Sensör tipi | PROFINET |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | D |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | PROFINET |
| Ethernet | |
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP65 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| PA 6.6 (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Standartlar/yönetmelikler | PA 6.6: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON / IP65 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Ekranlı | evet |
| Sap rengi | siyah |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| PA 6.6 (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Standartlar/yönetmelikler | PA 6.6: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Kablo uzunluğu | 20 m |
| PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 70 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PROFINET RADOX® demiryolu uygulaması CAT5 [937] |
| İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Sinyal hızı | 75 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
| Dış kablo çapı | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PE-X |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | gümüş kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, turuncu-sarı |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 1,00 mm |
| Genel bükülme | Star quad |
| Maks. iletken direnci | ≤ 54,4 Ω/km |
| Kuplaj direnci | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Çalışma kapasitansı | ≤ 65 pF (damar-damar) |
| ≤ 100 pF (damar-ekran) | |
| Nominal gerilim, kablo | 300 V AC |
| Test gerilimi | 2000 V AC (50 Hz, 5 dakika) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 6 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 70 dB (4 MHz'de) | |
| 65 dB (10 MHz'de) | |
| 57 dB (31,5 MHz'de) | |
| 52 dB (62,5 MHz'de) | |
| 48 dB (100 MHz'de) | |
| Dönüş kaybı (RL) | 25 dB (4 MHz'de) |
| 30 dB (10 MHz'de) | |
| 30 dB (31,5 MHz'de) | |
| 30 dB (62,5 MHz'de) | |
| 28 dB (100 MHz'de) | |
| Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 78 dB (1 MHz) |
| 77 dB (4 MHz'de) | |
| 70 dB (10 MHz'de) | |
| 65 dB (31,5 MHz'de) | |
| 56 dB (62,5 MHz'de) | |
| 48 dB (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 2 dB (1 MHz) |
| 4,4 dB (4 MHz'de) | |
| 7,4 dB (10 MHz'de) | |
| 14 dB (31,5 MHz'de) | |
| 20 dB (62,5 MHz'de) | |
| 26 dB (100 MHz'de) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Halojensiz | EN 50267-2-1'e göre |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) uyumlu | |
| Duman korozitivesi | EN 50267-2-2 |
| Zehirli duman | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Gaz konsantrasyonu | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Yağa dayanıklılık | IRM 902'ye uygun, 100 °C'de 72 s |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk seviyesi HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Yangın koruma seviyesi 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Sınıf C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk seviyesi LR1 - LR4) | |
| Diğer direnç | Akaryakıtlara dayanıklı (IRM 903'e uygun, 70 °C'de 168 s) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -25 °C ... 90 °C |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Standart tanımlama | Darbe, titreşim |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 |
| Ürün numarası | 1678872 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJN |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923231467 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.284 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |