UL onaylı
Onay kimliği: E335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
Onay kimliği: E335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Ağ kablosu, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojensiz, yeşil RAL 6018, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş açılı M8, kodlama: D / IP67, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 1 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |