Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

FOC-17P4-17P4-GL01/200 - Bağlantı kablosu
1087138

M17 serisi hazır montajlı fiber optik fiş grubu: 4-kut. fiş-fiş, çok modlu fiberglas G62.5/125um OM1, Vidalı bağlantı bulunan, fiber optik kablonun uzunluğu: 200 m, takıldıktan sonra IP67 koruma derecesi, iç mekan/dış mekan kullanımı için kablo kanallarının, yeraltı kablo kanallarının ve kablo koruma borularının içine sabit montaj

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Konnektör küçük ve kompakt olup yüksek yoğunluklu montajı olanaklı kılan 21 mm maksimum çapa sahiptir
IP67 koruma derecesi, paslanmaz çelik muhafaza, ortam sıcaklığı -40 °C ... +85 °C, endüstriyel uygulamalar ve zorlu ortamlar için uygun
İç mekan ve dış mekan uygulamaları için zırhlı fiber optik kablo, düşük duman ve halojensiz, 10 m ... 200 m aralığında standart uzunluk sipariş edilebilir, talep edilmesi halinde özel uzunluk sunulur
Konnektör, entegre koruyucu kapağa sahiptir ve bu sayede sahada kolaylıkla kullanılabilir