FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/I/0,5M
-
Adaptör
2910097
Allen Bradley PLC-5'in (1771-WG) Siemens SIMATIC® S7-1500 ön konnektörüne dönüştürülmesi için geçiş adaptörü. 1771-IFE / 1771-IFF'den 6ES7 531-7NF10-0AB0'a dönüştürme (akım ölçümü)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön adaptör |
İzolasyon karakteristikleri | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İzin verilen maks. çalışma gerilimi | 264 V AC/DC |
İzin verilen maks. akım | 2 A (kanal başına) |
İzin verilen maks. toplam akım | 42 A |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
Nominal izolasyon gerilimi | 280 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Desteklenen kontrolör ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Uygun I/O kartı | 1771-IFE |
1771-IFF | |
Desteklenen kontrolör SIEMENS S7-1500 | |
Uygun I/O kartı | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
S7-1500 Adaptörü | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli bağlantı |
Bağlantı sayısı | 1 |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 101 mm |
Yükseklik | 227 mm |
Derinlik | 68,78 mm |
Kablo | |
Uzunluk | 0,5 m |
Kutup sayısı | 21 |
Ekranlı | hayır |
İletken tipi | Kablo seti |
AWG sinyal hattı | 21 |
Kablo kesiti | 21x 0,5 mm² |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | mavi |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Halojensiz | hayır |
Ateşe dayanıklılık | UL VW-1 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen nem (çalışma) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL Listed UL 61010-2-201 |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
Ürün numarası | 2910097 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK2 |
Ürün Kodu | DK233R |
Katalog Sayfası | Sayfa 546C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626426723 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 529 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 529 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cf57eca0-08d6-47b7-bcfa-f6baa8c5c581 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018