PT-IQ-1X2+F-24DC-UT
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2800977
Aşırı gerilim koruması; koruma fişi ve taban elemanından oluşur, modül üzerine entegre edilmiş çok kademeli durum göstergesi ile, bir adet 2 kablolu topraksız sinyal devresi için. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | Modül DIN ray konnektöründeki konumuna yerleştirilerek hem uzaktan sinyalizasyon hem de DIN ray konnektörünün güç beslemesi sağlanır. |
| Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
| Ürün gamı | PLUGTRAB IQ |
| IEC kategorisi | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
| Modül başına kablo çifti | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,7 mm |
| Yükseklik | 91,1 mm |
| Derinlik | 77,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 1 Birim |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| siyah (RAL 9005) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Nominal akım | 1000 mA (40 °C) |
| İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 1 mA (sinyal devresinde) |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 10 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 10 kA |
| Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 2,5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 80 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 150 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 55 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 60 V (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1200 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 65 V (C2 - 10 kA) | |
| Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
| Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
| Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 270 kHz/150 Ω) |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 1,1 MHz |
| Kapasite (İletken-Yer) | tip. 2 nF |
| Yol başına direnç | 1,2 Ω ±5 % |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
| Gerekli maks. sigorta | 1 A (FF) |
| Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Pals reset zamanı (kablo-kablo) | ≤ 4000 ms |
| Pals reset zamanı (kablo-toprak) | ≤ 30 ms |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
| Not | 2000 + A1:2008, değişiklik |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
| Not | 2001 + A1:2009 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | 2007 + A1:2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | 2005 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2800977 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL2 |
| Ürün Kodu | CL2151 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356665179 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 110,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 106 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 53f68426-3d22-4f8c-b538-6c1cd5bc149f |
Uyumlu Ürünler
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB konnektörü 1881354
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
-
PT-IQ-1X2-24DC-P - Aşırı gerilim koruma fişi 2800772
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN ray konnektörü 2906878
Avantajlarınız
3-kademeli LED ekran sayesinde öngörümlü izleme
Grup uzaktan sinyalizasyon aracılığıyla durum mesajının sistem kontrolörüne entegrasyonu
DIN ray konnektörleri sayesinde hızlı ve hatasız kurulum
2 parçalı tasarım sayesinde maksimum bakım kolaylığı
Yüksek deşarj kapasitesi sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamaları için maksimum koruma
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018