VAL-SQ SP 50-120/208Y - Tip 2 aşırı gerilim koruma yedek modülü
2800493

120/208 V AC Yıldız bağlı konfigürasyonlar için aşırı gerilim koruma cihazı. Mevcut muhafazaya kolayca bağlanabilen kompakt, NEMA muhafaza kullanır. Hibrit Sinüs Dalga İzleme 50 kA aşırı gerilim koruma sağlar.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

UL 1449, üçünci versiyon, Eylül 2009
Her tutucu yolu ayrı bir sigorta koruması
LED'ler sürekli olarak her bir faz durumunu izler