Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME PLC 40 CS BK - Muhafaza kapağı
2202721

DIN ray muhafazası, Kapak, genişlik: 39,7 mm, yükseklik: 51,8 mm, derinlik: 13,65 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005)

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Aletsiz montaj
40 mm toplam genişlikte sunulmaktadır
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile