CAC-PTCM1015464/1015242
-
Montajlı PCB konnektörleri
1084533
Montajlı PCB konnektörler / 2 PCB konnektörü bulunan bağlantı kablosu, nominal akım: 6 A, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,1 m ... 3,0 m), Başlık 1: 2-kutup , pin aralığı: 2,5 mm , Krimp bağlantı , Dişi, Renk: beyaz, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 22 AWG, beyaz, Başlık 2: 2-kutup, pin aralığı: 2,5 mm , Krimp bağlantı , Pin, Renk: beyaz, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 20 AWG, beyaz, Münferit litz teli, PVC, 22 AWG, beyaz
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Montajlı PCB konnektörler |
Ürün gamı | CC-Cabling KMAT |
Ürün grubu | COMBICON Connectors Special |
Kutup sayısı | 2 |
Pin aralığı | 0,00 mm |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 6 A şu değerlere kadar kullanım için (1 mm² (AWG 18)) |
Nominal akım / iletken kesit alanı | 6 A şu değerlere kadar kullanım için (1 mm² (AWG 18))/ |
Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 0,00 mm |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 105 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -30 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (mobil kurulum) | -10 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Bağlantı 1 | |
Ürün kapsamı | PTCM 0,5/..-PL |
Pin aralığı | 2,5 mm |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Kutup sayısı | 2 |
Nominal kesit alanı | 0,75 mm² |
Kontak türü | Dişi |
Montaj flanşı | Kilitleme flanşı |
Renk | beyaz |
Yalıtım malzemesi | PA |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
Bağlantı 2 | |
Ürün kapsamı | PTCM 0,5/..-PI |
Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
Pin aralığı | 2,5 mm |
Kutup sayısı | 2 |
Nominal kesit alanı | 0,75 mm² |
Kontak türü | Pin |
Montaj flanşı | Kılavuz tırnak |
Renk | beyaz |
Kablo uzunluğu | Serbest giriş (0,1 m ... 3,0 m) |
UL AWM Tipi | 10002 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | beyaz |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
UL AWM Tipi | 10002 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,32 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | beyaz |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
UL AWM Tipi | 10002 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | beyaz |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
UL AWM Tipi | 2517 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
UL AWM Tipi | 2517 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,32 mm |
AWG sinyal hattı | 20 |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
UL AWM Tipi | 2517 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
Dış kılıf, renk | gri |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi | 1500 V |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1084533 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AAH |
Ürün Kodu | AAHREA |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
UL standardı “Kablo Demeti İzlenilebilirliği Programı” uyarınca onaylı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018