CAC-MCC1012269/D - Montajlı PCB konnektörleri
1084541

Montajlı PCB konnektörler / 2 PCB konnektörü bulunan bağlantı kablosu, nominal akım: 6 A, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,1 m ... 3,0 m), Başlık 1: 5-kutup , pin aralığı: 2,54 mm , Krimp bağlantı , Dişi, Renk: siyah, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 22 AWG, siyah, Başlık 2: 5-kutup, pin aralığı: 2,54 mm , Krimp bağlantı , Dişi, Renk: siyah, Kablo Tipi:Münferit litz teli, PVC, 20 AWG, siyah, Münferit litz teli, PVC, 22 AWG, siyah

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
UL standardı “Kablo Demeti İzlenilebilirliği Programı” uyarınca onaylı