FP 1,27/ 68-FWL-20/.../... - Montajlı IDC dişi konnektör
1010221

Montajlı IDC dişi konnektör, nominal akım: 1,2 A, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,05 ... 0,95 m), Kablo Tipi:Yassı şerit iletken, Yassı şerit iletken. Hazır montajlı örnekler, bkz. "Aksesuar" sekmesi.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Yerden tasarruf sağlayan tasarımlar için kompakt, çok pinli kartan-karta veya iletkenden-karta konnektörler
Ön montajlı olarak sipariş edilebilir: Düz şerit kablolu IDC dişi konnektörler, cihazda derhal kullanımı olanaklı kılar