PSD-S CE-TM SCREW
-
Bağlantı elemanı
2700095
Boru montajı için vidalı klemensli bağlantı elemanı
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Montaj elemanı |
Ürün gamı | PSD-S |
Teslimat kapsamı | Kapak ve conta |
Kapak ve conta | |
Monte edilebilir sinyal elemanı sayısı | maks. 5 |
Yüksüksüz | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | ... 15 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Yüksüklü | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | ... 15 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
sabit | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Boyutlu çizim |
|
Yükseklik | 27 mm |
Çap | 69 mm |
Renk | siyah |
Malzeme | PA-GF |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP65, monte ediliyken |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 50 °C |
Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC kılavuzuyla ve 2006/95/EC alçak gerilim kılavuzuyla uyumludur |
Montaj tipi | Boru montajı (Her bir eleman için önceden takılmış conta) |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2700095 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRL |
Ürün Kodu | DRL116 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356490979 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 97,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 91,8 g |
Gümrük tarife no | 85319000 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371232 |
ECLASS-15.0 | 27371232 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001152 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 46171600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | fe62944d-02d0-45ae-8ccd-0134fffbf601 |
Uyumlu Ürünler
-
PSD-S ME A-SH M18 - Adaptör 2700150
-
PSD-S ME BT 110 - Montaj malzemesi 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Montaj malzemesi 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Montaj malzemesi 2700158
-
PSD-S ME T-M 1000 - Montaj malzemesi 2700154
-
PSD-S ME B-M - Montaj malzemesi 2700164
-
PSD-S ME B-P - Montaj malzemesi 2700163
-
PSD-S ME T-P 45 - Montaj malzemesi 2700152
-
PSD-S ME FB - Montaj malzemesi 2700151
-
PSD-S ME OB - Montaj malzemesi 2700153
-
PSD-S ME OB/MB - Montaj malzemesi 2700155
-
PSD-S ME BR-BM/HCR - Montaj braketi 2700149
-
PSD-S ME BR-BM - Montaj braketi 2700143
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018