Hücresel haberleşme için TC ROUTER, mobil 4G LTE network'leri üzerinden 150 Mbps veri hızına kadar yüksek performanslı veri bağlantısı gerçekleştirir. Bu, kablolu Internet bağlantısının olmadığı yerlerde bile network entegrasyonu için mobil geniş bant bağlantısı kurmanızı sağlar. Bu bağlantılar, hassas verilerin mobil network'ler üzerinden güvenli bir şekilde iletilmesi için kullanılabilir. Ayrıca TC ROUTER IPsec veya OpenVPN desteğinin yanında entegre durumsal paket kontrol firewall'u sayesinde yüksek seviyeli emniyet sağlar. Bu, uygulamanızı yetkisiz erişime karşı güvenli şekilde koruyabileceğiniz anlamına gelir.
TC ROUTER 3002T-4G ATT
-
Router
2702533
Endüstriyel LTE 4G router, AT&T versiyonu (ABD), 3G UMTS/HSPA'ya düşme kapasiteli, 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2x SMA-F anten soketi, SMS ve e-mail iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Hücresel router |
| Uygulama | Ethernet |
| MTTF | 383 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 184 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 78 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN'de 1:1 Network adres çevirisi (NAT) | destekli |
| VPN tunel sayısı | ≤ 10 (IPsec veya OpenVPN) |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | MD5 |
| SHA-1 | |
| Filtreleme | IP adresleri |
| Bağlantı noktaları | |
| Protokoller | |
| Firewall-Regeln | Durum denetim güvenlik duvarı |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Şifreleme yöntemleri | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Elektriksel izolasyon | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,8 W |
| Şebeke tipi | Mobil haberleşme |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, geçmeli Push-in klemens ile) |
| Tipik akım tüketimi | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Etkinleşmiş enerji tasarruf modlu) | |
| Maks. akım tüketimi | 1,7 A |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim, SNMP |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 2 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devre korumasız) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9,00 mm |
| Sinyal | Ethernet |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 (SELV) |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | LTE (FDD) / UMTS |
| Frekans aralığı | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Veri iletim hızı | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| SIM arayüzü | 1,8 volt, 3 volt |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Ülke desteği | ABD |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 126 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üretici beyanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Maksimum iletim gücü 5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Maksimum iletim gücü 23 dBm) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Sertifika | N7NHL7588 |
| Elektromanyetik uyum | RED Yönetmeliği 2014/53/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2702533 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626212876 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 368,033 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 358 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - PCB konnektörü 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Anten 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456045
Avantajlarınız
Endüstriyel 4G hücresel router (LTE)
3G'ye (UMTS/HSPA) düşme kapasiteli
150 M bps'a kadar hücresel yüksek hızlı internet bağlantısı
Hücresel şebeke üzerinden ethernet cihazlarının ağ entegrasyonu
Kolay uyarı hizmeti için Ethernet SMS ağ geçidi
Dinamik filtreleme için durumsal denetleme güvenlik duvarı
Bir sonlandırma cihazına doğrudan uzaktan erişim yönlendirmesi için NAT tablosu ve port
Iki anahtarlamalı giriş ve bir anahtarlamalı çıkış
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Bağlantı izleme
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018