PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet genişletici
2313643

Birinci nesil: Noktadan noktaya bağlantılar, lineer ve halka yapılar için Yönetilemez Ethernet genişletici, 30 Mbps'ye kadar veri iletim hızı, 20 km'ye kadar mesafeler için tesisata ait bakır kabloları yeterlidir, USB ve LED'ler üzerinden entegre diyagnostik fonksiyonu, 2 SHDSL port, 1 LAN port

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

20 km'ye kadar uzaklık
2 telli çalışmada 15.3 Mbps'ye kadar
4 telli çalışmada 30 Mbps'ye kadar
Sağlam modülasyon yöntemi (SHDSL)
PROFINET
Otomatik SHDSL veri hızı algılaması
Ağ şeffaflığı (IP konfigürasyonu gerekli değil)
Şeffaf protokol
Ağ kablo tipinin otomatik algılanması (Auto MDI(X))
Ağ veri hızının otomatik algılanması (10/100 Mbps)
Kolay devreye alma, tak ve çalıştır
Gelecek uyumlu (IPv4 ve IPv6-uyumlu)
Harici kontrolörleri uyarmak için 2 dijital çıkış