MP 1,5 BU - Mikro geçiş klemensi
3248152

Mikro geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Her bir bağlantı noktasındaki delikler sayesinde kullanışlı test seçenekleri
Kompakt mikro potansiyel dağıtıcılar sayesinde yer kazandıran potansiyel dağıtımı
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu