MTTB 1,5 BU - Mikro klemens
3000926

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Mikro klemens, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tasarım genişliği yalnızca 4,2 mm
NS 15 ve NS 35 DIN raylar için geçmeli ayak
1,5 mm² anma kesit
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Kapsamlı etiketleme seçenekleri
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Her iki düzeyde köprüleme seçeneği