MTTB 1,5 - Mikro klemens
1414129

kesit alanı
pin aralığı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Mikro klemens, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1. ve 2. kat , Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj tipi: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1,5 mm² anma kesit
NS 15 ve NS 35 DIN raylar için geçmeli ayak
Tasarım genişliği yalnızca 4,2 mm
Tüm klemensler işaretlenebildiğinden, anlaşılabilir bir düzenleme
Kompakt dizayn ve bir 15 mm DIN raya bağlantı opsiyonu sayesinde yerden tasarruf
Kapsamlı etiketleme seçenekleri
Her iki düzeyde köprüleme seçeneği