Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M - Flat kablo
1434675

UL'li siyah renk AS-Interface TPE flat kablo, ek enerji beslemesi için, 2 x 1.5 mm2, 1000 m tek kullanımlık silindir

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler