VS-ASI-FC-PUR-YE/1000
-
Flat kablo
1404841
Sarı renkli AS-Interface PUR flat kablo, 2 x 1.5 mm2, 1000 m tek kullanımlık silindir
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Metre cinsinden data kablosu |
Sensör tipi | AS-Interface |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | hayır |
Nominal gerilim (III/3) | 32 V |
Nominal darbe gerilimi | 2 kV |
Sinyal tipi/kategorisi | AS-Interface |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 4 mm |
Kablo uzunluğu | 1000 m |
Kablo ağırlığı | 64 kg/km |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | hayır |
İletken yapısı | 2 x 1,5 mm² |
İletken tipi | Yassı şerit iletken |
İletken yapısı, sinyal hattı | 84x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 16 |
Kablo kesiti | 1,5 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2,5 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | limon sarısı RAL 1012 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi |
Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,50 mm |
Maks. iletken direnci | ≤ 13,7 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km |
Nominal gerilim, kablo | 32 V |
Test gerilimi | 2000 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | ≥ 6 mm (bir-zaman) |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 8000000, Eğilme yarıçapı: 75 mm, Travers yönü: yatay, geniş yüzeyin üstünde, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yönü: dikey, geniş yüzeyin üstünde | |
Halojensiz | evet |
Önemli özellikler | silikon içermez |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
-30 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) | |
FO kablo | |
İletim ortamı | Bakır |
İşlev çevrim testi | kablo taşıma zincirine uygun |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C (sabit routing) |
-30 °C ... 85 °C (Esnekçe monte edilir) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -30 °C ... 85 °C |
Test | |
İşlev çevrim testi | kablo taşıma zincirine uygun |
Ürün numarası | 1404841 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1LFA |
Katalog Sayfası | Sayfa 438C-2-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356327572 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 222,22 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 222,22 g |
Gümrük tarife no | 85444995 |
Menşe ülke | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018