Etiket şeridi, Şerit, beyaz, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,1 mm
Klemens markalama
Klemens markalama, kontrol panosu içindeki kablo bağlantısının açık bir şekilde atanmasını sağlar. Bu, kurulum sırasında ve aynı zamanda bakım ve onarım işlemleri yaparken hataları engellemenize yardımcı olur. Klemens etiketleri esas olarak montaj tipine göre farklılık gösterir: Etiketler yüksek ve yassı etiket olukları için şerit veya pinli etiket şeklinde temin edilir.
Klemens dizisi etiket taşıyıcı, ayarlanabilir yükseklik, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 ve CLIPFIX 35-5 durdurucular için, 20 x 8 mm biçimindeki etiketler kullanılarak markalanabilir
Klemens etiketleri, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: kilitleme, yassı etiket oluğuna takılır, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 0,5 m, metin alanı yüksekliği: 6,2 mm, metin alanı genişliği: 50000 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 48, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 9,6 mm
Klemens grup etiketleri ve ESL... etiket şeritleri, ayarlanabilir yükseklik, E/UK, E/NS 35 N veya CLIPFIX 35 durdurucuları ile kullanılır, yazı alanı: 44 x 7 mm
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 10,15 mm
Termal transfer yazıcılar için UniCard malzemesi, bir yatay işaretleyici oluğu bulunan Weidmüller, Conta Clip, ve Klemsan klemenslerin etiketlenmesi için, 60 parçalı, THERMOMARK CARD ve BLUEMARK LED ile etiketlenebilir, renk: beyaz
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 491 ... 500'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 5,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 8,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 42, metin alanı yüksekliği: 4,7 mm, metin alanı genişliği: 7,4 mm
Klemens etiket taşıyıcıları, klemens gruplarını etiketlemek için, E/UK durdurucusu veya E/U son klemensi için, yazı alanı: 40 x 17 mm
Avantajlarınız
- Ön baskılı klemens etiketleriyle hızlı ve kolay
- Çeşitli baskı sistemleriyle kişiselleştirilebilir
- Kullanışlı: Etiket servisimizce basılabilir
- Herşey tek kaynaktan: Diğer üreticilerin klemensleri için de etiketler mevcuttur
Çeşitli formatlarda klemens etiketleri: UCT, US, UM
Kontrol panoları ve sistemlerde klemens etiketlemesi
Klemens dizilerinin kablolamasını hızlı, kolay ve hatasız şekilde yapmak istiyor musunuz? Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlemesi bunun için esastır. Bu, kumanda panoları ve sistemlerin özellikle devreye alma ve bakımları için geçerlidir. Phoenix Contact'ın klemens etiketleri klemenslere ideal şekilde uyarlanmıştır.
Kart formatında, rulo malzeme ve tabaka formatında mevcut olan baskılı ve baskısız klemens etiketleri arasından seçim yapabilirsiniz.